Schneider-Electric Challenge Com
 
A9N21548 picture- challenge-com
A9N21548
ACTI9 iDPN kismegszakító, 1P-N, C, 20A
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Clario
Termékcsalád Clario
Termék neve IDPN
Termék vagy alkatrész típusa Kisautomata kapcsoló
A készülék rövid neve IDPN
Készülék alkalmazása Elosztás
Pólusok megnevezése 1P+N
Védett pólusok száma 1
Nulla helyzete Bal
[In] névleges áram 20 A
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947
Alkalmasság leválasztásra Igen
Kiegészítő
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC 50/60 Hz fázis és nulla között
Mágneses kioldási határérték 5...10 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 4500 A 100 % x Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947
Korlátozási osztály 3 megfelel EN/IEC 60947
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlés típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés és lámpa
Szerelési mód Klipszes
Mounting support DIN sín
9 mm-es osztások 2
Magasság 81 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 78 mm
Nettó súly 115 g
Szín Fehér
Mechanikus tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok Alagút típusú terminálok terhelésoldali0,33…10 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok terhelésoldali0,75…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok felfelé0,33…10 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok felfelé0,75…16 mm² merev
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Meghúzási nyomaték 2 N.m
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Tropikalizáció Súlyosság B megfelel IEC 60068-2
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m...5000 m
Működési környezeti hőmérséklet -25…70 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -40…70 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 114,583 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months