Schneider-Electric Challenge Com
 
A9R10225 picture- challenge-com
A9R10225
A9 iID 2P 25A 10mA AC-típus áramvédő monokonnekt
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 iID
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve iID
Pólusok megnevezése 2P
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 25 A
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 10 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály AC típus
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 220...240 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram kioldási technológia Feszültségfüggetlen
Névleges szakító- és teherbíró képesség Idm 1500 A
Im 1500 A
Névleges feltételes rövidzárlati áram 10 kA
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 4
Magasság 91 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 73,5 mm
Nettó súly 0,21 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam AC-1: 15000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…35 mm² merev
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…25 mm² rugalmas
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…25 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m felső vagy alsó
Környezet
Szabványok MSZ EN 61008-1
Terméktanúsítványok EAC
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel MSZ EN 61008-1
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,200 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 10,000 cm
1. csomag súlya 219,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 54
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 12,245 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months