Schneider-Electric Challenge Com
 
ALB44252 picture- challenge-com
ALB44252
ALTIRA 2x2P+F csatlakozóaljzat 45°, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Termék vagy komponens típusa Csatlakozókimenet
Termékcsalád kompatibilitás Rögzítőkeret
Rögzítőkeret
Eszköz megjelenés Mechanizmus
Csatlakozóaljzatok száma 2 x 2P + F, német
Csatlakozó szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat kiegészítő információ Biztonsági zsaluval
Szín Fedlap: polárfehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Termék felhasználási területe Rögzítőkeretek
Termékcsalád-kompatibilitás OptiLine 45
OptiLine 70 Altira adapterrel
Földelő saru helyzete 45°-ban elforgatott
Névleges áram 16 A -250 V AC 50/60 Hz
Modulok száma 4 modul
Rögzítési mód Bepattintós
Csatlakozások pontjai Rugós bekötés
Rögzítőcsatlakozás kapacitása 4 x 1.5...4 x 2.5 mm² esetén merev kábele(ek)
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² esetén szilárd sodrott kábele(ek)
Anyag PC: mechanism cover
Felületkezelés Kezeletlen
Felületkidolgozás Szatén
Termékkompatibilitás Altira rögzítőkeret
Szabványok NF C 61-314
EN 60529
EN 62262
IEC 60884-1
Magasság 45 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 39 mm
Súly 0,087 kg
Környezet
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet 5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -15…60 °C
IK védelmi fokozat IK02
IP védettségi szint IP20
Környezeti jellemzők Ablaktisztító folyadék
Olaj
Hidrogén peroxid (H2O2)
Benzin
Fehérítő
UV-álló
Folyékony szappan
Aceton
Alkohol
Packing Units
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 90 g
1. csomag magassága 4,3 cm
1. csomag szélessége 4,6 cm
1. csomag hosszúsága 9,1 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 995 g
2. csomag magassága 20 cm
2. csomag szélessége 11 cm
2. csomag hosszúsága 21 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 70
3. csomag súlya 7,731 kg
3. csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hosszúsága 60 cm
Offer Sustainability
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months