Schneider-Electric Challenge Com
ALB44325N picture- challenge-com
ALB44325N
ALTIRA Infraplus 2xRJ45 csatlakozó Cat5e UTP, polárfehér
Schneider Electric
T0DAY
MÁJ. 12, 2021
 
 
 
End of Commercialization
JAN. 23, 2021
End of Standard Services
JAN. 24, 2021
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Termék vagy komponens típusa Adatátviteli csatlakozóaljzat
Eszköz megjelenés Mechanizmus fedlappal
Kábelárnyékolás típusa UTP
Adatcsatlakozó típusa RJ45 - kategória 5e
Fedlap színe Polárfehér (RAL 9003)
Szerelvény kiegészítő információ Elhúzható redőny
Címketartó címkével
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád-kompatibilitás OptiLine 70 Altira adapterrel
OptiLine 45
Kommunikációs protokoll PoE+ (Power over Ethernet)
Modulok száma 2 modul
Termék felhasználási területe Csatorna
Altira rögzítőkeret
Padló doboz
Termékkompatibilitás Actassi s-one
Aljzat száma 2
Vezetékek elrendezése Árnyékolatlan csavart vezetékpár
Csatlakozások pontjai Csupasz kapcsok
Jelölés Színkódolás
Beépítés iránya Egyenes
Készülék rögzítése Süllyesztett
Rögzítési mód Bepattintós
Csíptetőkkel: védelem
Felületkezelés Kezeletlen
Magasság 45 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 45 mm
Környezet
IP védettségi szint IP20
IK védelmi fokozat IK02
Környezeti jellemzők Aceton
Folyékony szappan
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Hidrogén peroxid (H2O2)
Benzin
UV-álló
Olaj
Alkohol
Szabványok EN 60529
EN 62262
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011
IEC 60603-7:2010
Packing Units
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 33 g
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1. csomag hosszúsága 5 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 396 g
2. csomag magassága 9,2 cm
2. csomag szélessége 17,3 cm
2. csomag hosszúsága 21,4 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 120
3. csomag súlya 5,582 kg
3. csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hosszúsága 60 cm
Offer Sustainability
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months