Schneider-Electric Challenge Com
 
DZ5CE002L6 picture- challenge-com
DZ5CE002L6
Érvéghüvely 0,25 mm2 NFC 10x100db blisteres kiszerelésben sárga L=11mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Kábelvégződés tápvezetékének kábelcsatornája
Kábelvég mérete Rövid
Szabványok NF C 63-110
A csomagolás típusa Csomagkötő zsinór
Mennyiség készletenként 10 készlet (200 darab)
Kábel keresztmetszete 0,25 mm²
Kiegészítő jellemzők
Kábelvég típusa Ikervezető
További információ Jelölő tartó nélkül
Szín Sárga
Külső tokozat anyaga Halogénmentes műanyag
Cső anyaga Réz megfelel ISO 1337
Vezetékek száma 1
AWG mérőszám AWG 26...AWG 12
Perem mérete Ø 2.3 mm
Csőátmérő 1,1 mm
Hosszúság 10 mm
Csőhossz 6 mm
Nettó súly 0,055 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…105 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,400 cm
1. csomag szélessége 0,400 cm
1.csomag hossza 1,400 cm
1. csomag súlya 0,100 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 1000
2.csomag magassága 2,000 cm
2. csomag szélessége 12,000 cm
2. csomag hossza 20,000 cm
2. csomag súlya 56,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 25000
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,605 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months