Schneider-Electric Challenge Com
 
EPH3200323 picture- challenge-com
EPH3200323
ASFORA TV aljzat, átmenő, 8 dB, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa TV aljzat
Készülék bemutatása Komplett termék
TV aljzat típusa Átmenő (felfűzött)
Szerelvény kiegészítő információk Felfűzött rendszerhez
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Karmok51…80 mm
Aljzatszám 1
TV-csatlakozó IEC 9,52 mm-es apa
Csillapítás 8 dB
Színárnyalat Krém
Felületkezelés Fényes
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Egyenáramú Nem
Mennyiség soronként 2
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Vezető anyaga Réz
Magasság 83 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 38 mm
Kiálló mélység 10 mm
Nettó súly 0,087 kg
IP védettségi fok IP20
Környezet
Minőségi címkék CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 81,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 895,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 11,344 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months