Schneider-Electric Challenge Com
 
GS1AH01 picture- challenge-com
GS1AH01
Jobb oldali hajtókar fekete
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád TeSys
Termékcsalád TeSys
Készülék rövid megnevezése GS1AH
Termék vagy komponens típusa Forgó fogantyú
Termékcsalád kompatibilitás TeSys GS GS1 F
TeSys GS GS1G
Működtetőfogantyú típusa Közvetlen jobb oldal
Fogantyú színe Fekete
Kiegészítő jellemzők
Handle positions O-I
Forgatófogantyús lakat -val, -vel
Switch rated current 50 A
63 A
Szabványok IEC
Packing Units
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 55 g
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1. csomag hosszúsága 14 cm
Csomagolási egység típusa 2. S01
Egységek száma az 2. csomagban 20
2. csomag súlya 1,266 kg
2. csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hosszúsága 40 cm
Offer Sustainability
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months