Motorteljesítmény kW
|
5,5 kW -220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW -380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW -415/440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW -500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW -660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW -400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
5,5 kW -220...240 V AC 50/60 Hz (AC-4)
11 kW -380...415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
11 kW -415/440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
15 kW -500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
15 kW -660/690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Motorteljesítmény LE
|
3 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén kétfázisú motorok
2 LE -115 Veff AC 50/60 Hz esetén kétfázisú motorok
7,5 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
15 LE -460/480 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
20 LE -575/600 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
7,5 LE -200/208 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
|
Kompatibilitási kód
|
LC1D
|
Pólus érintkező összetétel
|
3 NO
|
Érintkező kompatibilitás
|
M5
|
Védőfedél
|
-val, -vel
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A - <60 °C esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
40 A - <60 °C esetén betápláló áramkör
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
140 A AC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 A DC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
450 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
|
Névleges megszakítóképesség
|
450 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
240 A - <40 °C - 10 s esetén betápláló áramkör
380 A - <40 °C - 1 s esetén betápláló áramkör
50 A - <40 °C - 10 perc esetén betápláló áramkör
120 A - <40 °C - 1 perc esetén betápláló áramkör
100 A - 1 s esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
63 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
40 A gG -<= 690 V koordináció 2-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
|
Átlagos impedancia
|
2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz esetén betápláló áramkör
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
3,2 W AC-1
1,25 W AC-3e
1,25 W AC-4
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Biztonság megbízhatósági szintje
|
B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Mechanikus tartósság
|
30 Mciklus
|
Elektromos élettartam
|
1,65 Mciklus 25 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,4 Mciklus 40 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
1,65 Mciklus 25 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
|
Vezérlő áramkör típus
|
DC alacsony fogyasztás
|
Tekercseléstechnológia
|
Integrált kétirányú amplitúdókorlátozó szupresszordióda
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
0,1...0,3 Uc -40…70 °C kidobás DC
0,8...1,25 Uc -40…60 °C működési DC
1...1.25 Uc 60…70 °C működési DC
|
Bekapcsolási túláram W-ben
|
2,4 W 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás W-ben
|
2,4 W -20 °C
|
Üzemidő
|
65.45...88.55 ms zárul
20...30 ms nyitás
|
Időállandó
|
40 ms
|
Üzemelési ráta
|
3600 cikl/óra - <60 °C
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 2,5…10 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 2,5…10 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…10 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5…6 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5…10 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 2,5…10 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Jelző áramkör frekvencia
|
25...400 Hz
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
|
Mounting support
|
Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|