Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1D50AT7 picture- challenge-com
LC1D50AT7
3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 50A), tek. 480V AC 50/60Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termékcsalád TeSys D mágneskapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
A készülék rövid neve LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-41
AC-1
AC-3e
AC-4
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 50 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-3e esetén betápláló áramkör
80 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-1 esetén betápláló áramkör
50 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-4 esetén betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 480 V AC 60 Hz
Kiegészítő
Motorteljesítmény kW 15 kW -220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
22 kW -380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW -500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
33 kW -660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
25 kW -415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW -440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW -400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
15 kW -220...240 V AC 50/60 Hz (AC-4)
22 kW -380...415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
30 kW -500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
33 kW -660/690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
25 kW -415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
30 kW -440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motorteljesítmény LE 3 LE -115 Veff AC 50/60 Hz esetén kétfázisú motorok
7,5 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén kétfázisú motorok
15 LE -200/208 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
15 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
40 LE -460/480 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
40 LE -575/600 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
Kompatibilitási kód LC1D
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Érintkező kompatibilitás M2
Védőfedél -val, -vel
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A - <60 °C esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
80 A - <60 °C esetén betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 A DC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
900 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 900 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 400 A - <40 °C - 10 s esetén betápláló áramkör
810 A - <40 °C - 1 s esetén betápláló áramkör
84 A - <40 °C - 10 perc esetén betápláló áramkör
208 A - <40 °C - 1 perc esetén betápláló áramkör
100 A - 1 s esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
100 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
100 A gG -<= 690 V koordináció 2-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
Átlagos impedancia 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz esetén betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 3,7 W AC-3e
9,6 W AC-1
3,7 W AC-4
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Túlfeszültség kategória IV
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikus tartósság 6 Mciklus
Elektromos élettartam 1,45 Mciklus 50 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,1 Mciklus 80 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
1,45 Mciklus 50 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Vezérlő áramkör típus AC -60 Hz
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 60 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C működési AC 60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
Hőveszteség 4…5 W -60 Hz
Üzemidő 4...19 ms nyitás
12...26 ms zárul
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett Everlink saru - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett Everlink saru - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 8 N.m - mellett Everlink saru - kábel 25…35 mm² hexagonális 4 mm
Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett Everlink saru - kábel 1…25 mm² hexagonális 4 mm
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett Everlink saru - csavarhúzóval pozidriv No 2
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett Everlink saru - csavarhúzóval pozidriv No 2
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolófeszültség 17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolóáram 5 mA esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Mounting support Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60337-1
Terméktanúsítványok DNV-GL
GOST
UL-Aex
BV
CCC
RMRoS
GOST
LROS (függőben)
CSA-Ex
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30 test Db
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D nedves hőnek kitett
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-10
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (10 Gn for 11 ms)
Magasság 122 mm
Szélesség 55 mm
Mélység 120 mm
Nettó súly 0,855 kg
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,2 cm
1. csomag szélessége 13,7 cm
1.csomag hossza 15,2 cm
1. csomag súlya 942,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,875 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 77,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 166,98 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months