Schneider-Electric Challenge Com
 
LMR7937038 picture- challenge-com
LMR7937038
Easy Styl, cover frame, 7 modules, black
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy Styl
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Készülék bemutatása Alapelem
Színárnyalat Fekete
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Easy Styl
Anyag Üveg
Modulok száma 7 modul
Magasság 86 mm
Mélység 9,5 mm
Szélesség 214 mm
Rögzítési mód Rápattintható
Nettó súly 1,3 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 21,500 cm
1. csomag súlya 131,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,000 cm
2. csomag szélessége 14,000 cm
2. csomag hossza 26,500 cm
2. csomag súlya 1,377 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 14,460 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 luni