Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU23.065.25D picture- challenge-com
MGU23.065.25D
Unica - 2 complete S.O. - 2P+E, CZ - 2 m - ivory
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülékalkalmazás Tápegység
Termék vagy komponens típusa Csatlakozókimenet
Szín megnevezése Unica (hagyományos forma)
Eszköz megjelenés Komplett mechanizmus
Aljzat száma 2
Dugaljak pólusainak konfigurációja 2P + F
Csatlakozó szabványa Cseh Köztársaság
Szlovákia
Aljzat kiegészítő információ Zárt csomagban
Banándugó föld
Csatlakozó szabványának leírása Franciacsapos földcsatlakozás
Kiegészítő jellemzők
Névleges áram 16 A at 250 V AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód 2 láb
Színárnyalat Ivory
Csatlakozások pontjai Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet 0…4 mm² - cable stiffness: flexible
0…4 mm² - cable stiffness: rigid
Minimális terhelésmegszakítási képesség 100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Elektromos élettartam 10000 cycles, cos phi = 0.8
Szigetelési ellenállás > 5 MOhm at 500 V
Dielektromos szilárdság 2000 V
Anyag ASA + PC: mechanism cover
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Készletenkénti mennyiség 1 darabos készlet műanyag zacskós és kartonlovas
Beágyazási mélység 27 mm
Mélység 37 mm
Szélesség 90,21 mm
Magasság 122,9 mm
Súly 0,1153 kg
Környezet
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet 15…30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra 0…35 °C
IK védelmi fokozat IK01
IP védettségi szint IP20
Környezeti jellemzők Benzin
Olaj
UV-álló
Fehérítő
Ablaktisztító folyadék
Aceton
Alkohol
Folyékony szappan
Offer Sustainability
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.