|
|
|
MGU4.000.06
Unica Colors - decorative frame - 2 m - clip-in - moss green
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Díszítőkeret
|
Esztétikai név
|
Unica Colors
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Dekoráció színe
|
Mohazöld
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ABS + PC: takarókeret
|
Mélység
|
5,75 mm
|
Szélesség
|
57,6 mm
|
Magasság
|
57,6 mm
|
Nettó súly
|
0,032 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Folyékony szappan
Aceton
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Alkohol
Olaj
Benzin
UV-álló
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,7 cm
|
1.csomag hossza
|
5,7 cm
|
1. csomag súlya
|
6 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
6 cm
|
2. csomag szélessége
|
12 cm
|
2. csomag hossza
|
17,5 cm
|
2. csomag súlya
|
120 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1415 kg