|
|
|
MGU4.102.54
Unica Allegro - cover frame - 2 modules - glacier blue
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazása
|
A fedél felszerelése
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Esztétikai név
|
Unica Allegro
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Keret színe
|
Gleccserkék
|
Kiegészítő
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
116 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Nettó súly
|
0,018 kg
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
IK védelmi fokozat
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Alkohol
Aceton
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Folyékony szappan
UV-álló
Benzin
Olaj
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
3,1 cm
|
1. csomag súlya
|
21 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7 cm
|
2. csomag szélessége
|
9 cm
|
2. csomag hossza
|
31 cm
|
2. csomag súlya
|
210 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1085 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|