|
|
|
MGU50.467.18Z
UNICA TV aljzat, végzáró, 8dB,anya.felf.rendsz.fehér
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
TV aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
TV aljzat típusa
|
Véglezáró (terminál aljzat)
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő
TV aljzat
|
IEC 9.52 mm anya
|
Vonali csillapítás
|
8 dB TV jel5…862 MHz
|
Egyenáramú
|
Nem
|
Mennyiség soronként
|
1
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
|
Rögzítési mód
|
M4 csavar rögzítés
|
Mélység
|
28 mm
|
Szélesség
|
70,9 mm
|
Magasság
|
70,9 mm
|
Beágyazási mélység
|
18 mm
|
Nettó súly
|
0,112 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védelmi fokozat
|
IK02
|
Működési környezeti hőmérséklet
|
15…35 °C
|
Tárolási környezeti hőmérséklet
|
0…35 °C
|
Környezeti jellemző
|
Aceton
UV-álló
Folyékony szappan
Alkohol
Fehérítő
Olaj
Ablaktisztító folyadék
Benzin
|
Szabványok
|
EN 50083-4
EN 50083-3
EMC/EN/IEC 61547
EN 50083-2
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
98,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,5 cm
|
2. csomag hossza
|
21,5 cm
|
2. csomag súlya
|
980,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|