Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU63.063.574 picture- challenge-com
MGU63.063.574
Unica Plus - 2 complete S.O. , UK - 4 m - ivory/mink
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülékalkalmazás Tápegység
Termék vagy komponens típusa Csatlakozókimenet
Szín megnevezése Unica Plus
Eszköz megjelenés Komplett mechanizmus
Aljzat száma 2
Csatlakozó szabványa Angol
Aljzat kiegészítő információ Földeletlen
Csatlakozó szabványának leírása Földelő kontaktus nélkül
Kiegészítő jellemzők
Névleges áram 16 A -250 V AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Modulok száma 4 modul
Rögzítési mód Oldalrögzítés
Színárnyalat Krém
Csatlakozások pontjai Screw terminals for lug
Kábelkeresztmetszet 0…4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott
0…4 mm² - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség 100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam 10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás > 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság 2000 V
Anyag ASA (akrilnitril-sztirol-akrilát): betét fedlap
ABS + PC: fedlap
Készletenkénti mennyiség 10 darabos készlet doboz
Beágyazási mélység 30 mm
Mélység 33 mm
Szélesség 90,21 mm
Magasság 122,9 mm
Súly 0,1146 kg
Környezet
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet 15…30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra 0…35 °C
IK védelmi fokozat IK02
IP védettségi szint IP20
Környezeti jellemzők Folyékony szappan
Fehérítő
Alkohol
Olaj
Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Aceton
Benzin