|
|
|
MGU63.067.571
UNICA 2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, krém/kakaó
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 11, 2022
|
|
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazása
|
Tápegység
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Esztétikai név
|
Unica Plus
|
Készülék bemutatása
|
Komplett mechanizmus
|
Aljzatok száma
|
2
|
Érintkezők konfigurációja
|
2P + F
|
Érintkezők szabványa
|
Brit
|
Aljzat kiegészítő információk
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Érintkezők szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Kiegészítő
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Modulok száma
|
4 modul
|
Rögzítési mód
|
Oldalrögzítés
|
Színárnyalat
|
Barna
|
Csatlakozások - bekötések
|
Csavaros bekötések
|
Kábelkeresztmetszet
|
0…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas
0…4 mm² - kábel merevsége: merev
|
Minimális terhelésmegszakítási képesség
|
100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus, cos phi = 0,8
|
Szigetelési ellenállás
|
> 5 mOhm -500 V
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
|
Felületképzés
|
Csillogó
|
Készletenkénti mennyiség
|
1 darab doboz
|
Beágyazási mélység
|
30 mm
|
Mélység
|
33 mm
|
Szélesség
|
90,21 mm
|
Magasság
|
122,9 mm
|
Nettó súly
|
0,128 kg
|
Felületkezelés
|
Kezeletlen
|
Környezet
Működési környezeti hőmérséklet
|
15…30 °C
|
Tárolási környezeti hőmérséklet
|
0…35 °C
|
IK védelmi fokozat
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Folyékony szappan
Aceton
Alkohol
Benzin
Fehérítő
UV-álló
Olaj
Ablaktisztító folyadék
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,25 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
4,75 cm
|
1. csomag súlya
|
119 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|