Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU66.008.038 picture- challenge-com
MGU66.008.038
UNICA Top négyes vízszintes keret, alumínium betéttel, selymes króm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülékalkalmazás Beépítés
Termék vagy komponens típusa Takaró keret
Szín megnevezése Unica Top
Sorolás száma 4-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód Bepattintós
Keret színe Selymes króm
Dekoráció színe Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: dekoratív keret
ASA + PC: átmenő rész
Zamak: keret
Szabványok EN 60669-1
Magasság 80 mm
Szélesség 303 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,16 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Otthoni
Környezet
IK védelmi fokozat IK01
IP védettségi szint IP20
Környezeti jellemzők Olaj
Benzin
Folyékony szappan
UV-álló
Aceton
Ammónia
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Környezeti és egészségügyi hatások Halogénmentes
Csomagolási egységek
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 166 g
1. csomag magassága 2,3 cm
1. csomag szélessége 30,6 cm
1. csomag hosszúsága 8,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 3
2. csomag súlya 574 g
2. csomag magassága 6 cm
2. csomag szélessége 33 cm
2. csomag hosszúsága 10,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S03
Egységek száma az 3. csomagban 30
3. csomag súlya 5,413 kg
3. csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hosszúsága 40 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months