Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN2301- challenge-com
MTN2301-0344
MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, rugós bekötés, 16A, System-M, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Esztétikai név M-Arc
M-Smart
M-Plan glass
System M
M-Elegance
M-Plan
M-Star
Készülék bemutatása Mechanizmus fedlappal
Aljzat szabványától eltérés Német
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat Fehér (RAL 1013)
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,300 cm
1. csomag szélessége 7,600 cm
1.csomag hossza 11,800 cm
1. csomag súlya 76,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,400 cm
2. csomag szélessége 18,200 cm
2. csomag hossza 27,300 cm
2. csomag súlya 876,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 31,700 cm
3. csomag szélessége 34,400 cm
3. csomag hossza 53,600 cm
3. csomag súlya 5,692 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months