Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN4010- challenge-com
MTN4010-3215
MERTEN M-Elegance egyes keret, mahagónibarna
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Merten System M
Esztétikai név M-Elegance glass
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Kiegészítő
Sorolás száma 1-es sorolás
Colour Mahagóni barna
Felületképzés Csillogó
Felületkezelés Átlátszó
Anyag Üveg
Szerelési mód Vízszintes és függőleges
IP védettségi fok IP20
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 9,7 cm
1. csomag súlya 101,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 80
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,49 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months