Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN466619 picture- challenge-com
MTN466619
MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, System-D, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten Artec
Merten Aquadesign
Szín megnevezése Antik
Artec
Termék vagy komponens típusa Központi szerelőlap csatlakozóhoz
Termék felhasználási területe RJ11 vagy RJ45 betét
Eszköz megjelenés Fedlap
Aljzat kiegészítő információ Porvédővel
Nyomtatható címke jelzőtáblával
Kiegészítő jellemzők
Kábelezés szerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Karmokkal
Szín Polárfehér
Színkód RAL 9011
Anyag Polikarbonát + 20% FG csillogó
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 25,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,91 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months