Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN625114 picture- challenge-com
MTN625114
Merten KNX billentyű 1-es nyomógomb modulhoz - antracit - System M
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Esztétikai név M-Arc
M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
M-Star
M-Plan
System M
Színárnyalat Antracit (RAL 7030)
Kiegészítő
Vezérlés típusa Forgató és nyomógomb
Billentyűk száma 1
Termék felhasználási területe Nyomógomb
Felületképzés Matt
Fő színárnyalat Antracit
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,2 cm
1. csomag szélessége 7,4 cm
1.csomag hossza 7,4 cm
1. csomag súlya 16,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,86 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months