|
|
|
NSYTRACS16
Figyelmeztető lap Csavaros sorkapocshoz 16-50 mm2 sárga
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Figyelmeztető címke
|
Készülék rövid neve
|
TRA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
TRV csavaros bekötés - passthrough sorkapocs
TRV csavaros bekötés - védőföldelés sorkapocs
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete
|
16 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Mérési bemenet száma
|
0
1
2
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
1,9 g
|
Szín
|
Sárga
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
17,0 cm
|
2. csomag súlya
|
38,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|