Schneider-Electric Challenge Com
 
PRA90089 picture- challenge-com
PRA90089
PRAGMA PE sorkapocsblokk, 18M, 30 lyuk
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti9
Termék vagy alkatrész típusa Földelő kapocs
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség 800 V
A sorkapcsok száma 1 mellett 28 kimenők
Elosztóblokk kimenők 6 x 25 mm² + 22 x 4 mm²
Tartománykompatibilitás Pragma
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,400 cm
1. csomag szélessége 9,300 cm
1.csomag hossza 36,100 cm
1. csomag súlya 292,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,906 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months