Schneider-Electric Challenge Com
 
RUW240BD picture- challenge-com
RUW240BD
Harmony kiegészítő, RUM univerzális relé dióda 6...250VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi kiegészítők
Termék vagy alkatrész típusa Védelelmi készülék
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Dióda
Termékkompatibilitás Aljzat RPZ (3 C/O)
Aljzat RPZ (4 C/O)
Aljzat RXG (2 C/O)
Aljzat RXG (3 C/O)
Termék rendeltetési helye RPZ relay
RUZ relay
Vezérlőkör feszültség 6...250 V DC
Minimális rendelési mennyiég 10
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,004 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,4 cm
1. csomag szélessége 3,6 cm
1.csomag hossza 1 cm
1. csomag súlya 5 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9 cm
2. csomag szélessége 4 cm
2. csomag hossza 13 cm
2. csomag súlya 50 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 1,865 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months