Schneider-Electric Challenge Com
 
RUZSF3M picture- challenge-com
RUZSF3M
Zelio foglalat, faston, univerzális RUM 3CO relékhez, elválasztott elrendezésű, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Harmony Electromechanical Relays
Termék vagy komponens típusa Aljzat
Érintkező elrendezés Különálló
Termékkompatibilitás Dugaszolható relé RUM mellett 2 C/O érintkező
Dugaszolható relé RUM mellett 3 C/O érintkező
Tű alakja Sík
Készülék rövid megnevezése RUZ
Csomagolási egység 10
Kiegészítő jellemzők
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 12 A
Ue névleges üzemi feszültség < 250 V
Meghúzási nyomaték < 1 N.m esetén M3,5
Rögzítési mód Csavarral (panel)
Rápattintható (35 mm szimmetrikus DIN sín)
Jelölés CE
Szélesség 36 mm
Súly 0,095 kg
Környezet
Csatlakozás típusa Csatlakozó, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) rugalmas kábelvéggel
Csatlakozó, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Csatlakozó, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) szilárd kábelvég nélkül
Csatlakozó, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) szilárd kábelvég nélkül
Szabványok IEC 61984
Termék minősítések CSA
UL
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -40…55 °C
IP védettségi szint IP20 conforming to EN/IEC 60529
Dielektromos szilárdság 2500 V
Packing Units
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 103 g
1. csomag magassága 6,3 cm
1. csomag szélessége 3,5 cm
1. csomag hosszúsága 9,2 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 1,03 kg
2. csomag magassága 9,8 cm
2. csomag szélessége 10,5 cm
2. csomag hosszúsága 18 cm
Csomagolási egység típusa 3. S03
Egységek száma az 3. csomagban 80
3. csomag súlya 8,466 kg
3. csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hosszúsága 40 cm
Offer Sustainability
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months