Schneider-Electric Challenge Com
 
SDN3100368 picture- challenge-com
SDN3100368
SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedeles, csavaros bekötés, 16A, IP44, titánium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna
Function Csatlakozókimenet
Delivery form Keret nélkül
Dugaljak pólusainak konfigurációja 2P + F biztonsági zsaluval
Csatlakozó szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Névleges áram 16 A at 250 V AC
Kiegészítő jellemzők
Teljesítmény tartomány 3680 W
Kind of terminals Rugós kioldók
Terminal capacity 2 cable(s) 2.5 mm²
Wire structure Rugalmas
Merev
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Material of visible parts PC
Felületkidolgozás Fényes
Rögzítési mód Claws, span of claws working range: 52…69 mm
Csavarok
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 49,3 mm
Depth of visual part 18 mm
Súly 0,077032 kg
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Termék minősítések GOST-R
IP védettségi szint IP44
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 79,5 g
1. csomag magassága 4,8 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1. csomag hosszúsága 7,1 cm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months