Schneider-Electric Challenge Com
 
SDN3501360 picture- challenge-com
SDN3501360
SEDNA TV/R/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Function TV / SAT / R aljzat
Delivery form Keret nélkül
TV aljzat típusa Végzáró (csatlakozóaljzat)
Cover plate color Alumínium
Kiegészítő jellemzők
TV connector type 1 IEC 9,52 mm-es dugó
FM connector type Anya IEC 1
SAT connector type 1 F csatlakozó
Kimenetek száma 3
Veszteséggel 1 dB
Csillapítás 1 dB esetén TV jel esetén 5…862 MHz frekvencia
10 dB esetén Rádió jel esetén 88…125 MHz frekvencia
1 dB esetén SAT jel esetén 950…2400 MHz frekvencia
Csatlakozások pontjai Csavaros bekötések
Material of visible parts Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Kind of terminals Selymes
Installation Süllyesztett
Rögzítési mód Karom, a karmok hatóköre: 55…70 mm
Csavarok
Magasság 70 mm
Szélesség 64 mm
Mélység 40,5 mm
Depth of visual part 17,4 mm
Súly 0,10718 kg
Környezet
Conformity mark CE
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egységek
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 107,25 g
1. csomag magassága 4 cm
1. csomag szélessége 7 cm
1. csomag hosszúsága 7 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 1,188 kg
2. csomag magassága 9 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hosszúsága 27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 120
3. csomag súlya 14,887 kg
3. csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hosszúsága 60 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months