Schneider-Electric Challenge Com
 
SDN5801568 picture- challenge-com
SDN5801568
SEDNA Ötös keret, függőleges, titánium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna
Termékcsalád Sedna
Készülékalkalmazás Beépítés
Function Takaró keret
Sorolhatóság 5-ös sorolás
Beépítés iránya Függőleges
Termékcsalád kompatibilitás Csatlakozókimenet
Cover frame color Titanium
Kiegészítő jellemzők
Material of visible parts Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkidolgozás Fényes
Magasság 365 mm
Szélesség 85 mm
Mélység 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Súly 0,0605 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Packing Units
1. csomag súlya 61,000 g
1. csomag magassága 366,000 mm
1. csomag szélessége 80,000 mm
1. csomag hosszúsága 7,000 mm
Offer Sustainability
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months