|
|
|
ZBA709
Harmony Ø22 nyomógomb átlátszó védősapka, kettősfejű készülékhez
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Tartozék / alkatrész típusa
|
Tripla behúzó
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / alkatrész felhasználási helye
|
Háromfejű nyomógomb
|
Forma
|
Négyszögletes
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
Élelmiszeripari alkalmazás
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő
Szín
|
Átlátszó zöld
|
Nettó súly
|
0,055 kg
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17 cm
|
1. csomag súlya
|
5 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
2. csomag hossza
|
17 cm
|
2. csomag súlya
|
50 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
500
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
3,109 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|