Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBA7235 picture- challenge-com
ZBA7235
Harmony Ø22 nyomógomb fekete tető jelölt nyíl, kettősfejű készülékhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Tartozék / alkatrész kategóriája Jelölési tartozék
Tartozék / alkatrész típusa Jelölt nyomógomb védőkupak
Tartozék / alkatrész felhasználási helye Többfejes nyomógomb
Vezetéknélküli nyomógomb fej
Nyelv Nemzetközi
Jelölés Fehér nyíl
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fekete
Jelzőegység fej Kerek
Készletenkénti mennyiség 10 darabos készlet
Csomagolási egység 10
Termék súlya 0,01 kg
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád-kompatibilitás Harmony XB5R
Harmony XALK
Harmony XB4R
Harmony XB5
Harmony XB5S
Kezelői profil Süllyesztett
Fő csoport Duplafejes nyomógomb
Triplafejes nyomógomb
Világító duplafejes
Vezetéké nélküli nyomógomb
Packing Units
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 5 g
1. csomag magassága 0,2 cm
1. csomag szélessége 1,6 cm
1. csomag hosszúsága 1,6 cm
Csomagolási egység típusa 2. BAG
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 50 g
2. csomag magassága 1 cm
2. csomag szélessége 9,5 cm
2. csomag hosszúsága 2 cm
Csomagolási egység típusa 3. S01
Egységek száma az 3. csomagban 100
3. csomag súlya 500 g
3. csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hosszúsága 40 cm
Offer Sustainability
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Contractual warranty
Garancia 18 months