|
|
|
ZBSP2
Harmony XB4/XB5 Ø22 USB/RJ45 porthoz fedő, műanyag, IP65/IP67, átlátszó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Panel Thickness with accessory
|
1,5…5 mm
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gyűrű
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Termékkompatibilitás
|
Panelre szerelhető RJ45 port XB5R
Panelre szerelhető USB port XB5R
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
Szín
|
Átlátszó zöld
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
8 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
9,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
19 cm
|
2. csomag hossza
|
28 cm
|
2. csomag súlya
|
632 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
150
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,606 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Garancia
|
|