Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBVB6 picture- challenge-com
ZBVB6
Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24VAC/DC, kék, csavaros csatlakozó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Harmony XB4
Harmony XB5
Termék vagy komponens típusa Világítóblokk
Készülék rövid megnevezése ZBV
Csomagolási egység 5
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel EN 60947-1
Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel EN 60947-1
Jelzés típusa Folyamatos
Fényforrás Védett LED
Izzó foglalat Beépített LED
Világító blokk betáplálása Közvetlenül
Fényforrás színe Kék
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC/DC at 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Súly 0,017 kg
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m megfelel EN 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Betáplálási feszültség korlátok 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Áramfogyasztás 18 mA
Élettartam 100000 H névleges feszültségen és 25 °C-on
Átmeneti ellenállás 1 kV megfelel IEC 61000-4-5
Blokk szerelése Mellső szerelésű
Elektromos felpítés kódja M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
Eszköz megjelenés Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -40…70 °C
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
Szabványok JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Termék minősítések CSA
UL listed
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV megfelel IEC 61000-4-4
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m megfelel IEC 61000-4-3
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 6 kV érintkezőn (fém részen) megfelel IEC 61000-4-2
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2
Elektromágneses kibocsátás B osztály megfelel IEC 55011
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V
Packing Units
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 8,8 g
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 3 cm
1. csomag hosszúsága 4,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 5
2. csomag súlya 51,2 g
2. csomag magassága 4,5 cm
2. csomag szélessége 5,5 cm
2. csomag hosszúsága 5,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S03
Egységek száma az 3. csomagban 800
3. csomag súlya 8,617 kg
3. csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hosszúsága 40 cm
Offer Sustainability
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months