Schneider-Electric Catena RO
 
A9K24232
A9K24232
Intreruptor miniatura - ik60n - 2P - 32 A - curba C
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Domeniul de aplicare al aparatului Distribution
Gama Acti 9
Nume produs Acti 9 iK60
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului IK60N
Descriere poli 2P
Numărul polilor protejaţi 2
[In] curent nominal 32 A la 30 °C
Tip retea C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Capacitate de rupere 6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu EN/IEC 60898-1
Standarde EN/IEC 60898-1
Suplimentare
Frecventa retea 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1
Indicator de pozitie contact No
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Module de 9 mm 4
Înălţime 85 mm
Lăţime 36 mm
Adâncime 78,5 mm
Greutate produs 200 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanică 20000 cic
Durabilitate electrică 10000 cic
Descriere optiuni de blocare Padlocking device
Conexiuni - borne Terminal tunel (sus sau jos) 1…25 mm² rigid
Terminal tunel (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru sus sau jos conectare
Cuplu de strângere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
Categorie de supratensiune II
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni