|
|
|
EPH0400121
Asfora - comutator cu 1 pol cu 2 directii -10AX fara surub, alb
|
|
|
Principale
Range
|
Asfora
|
Tip produs sau componenta
|
Comutator
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Tip de sarcina
|
Load for energy saving lamps with ballast 100 W
|
Tenta de culoare
|
Alb
|
Tip de ambalaj
|
Ambalat individual in folie de plastic
|
Suplimentare
Montare dispozitiv
|
Ingropat
|
Functie de comutare
|
Monopolar, 2 cai
|
Numărul clapetei
|
1,0
|
Gama de puteri
|
2300 W
|
Curent nominal
|
10 AX la 250 V c.a.
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Număr de cabluri
|
2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Rigiditate cablu
|
Flexibil
Rigid
Impletit solid
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13,0 mm
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
|
Finisaj suprafata
|
Glossy
|
Material conductor
|
Cupru
|
Mod de fixare
|
Screws or claws 51…70 mm
|
Înălţime
|
83 mm
|
Lăţime
|
83 mm
|
Adâncime
|
43,0 mm
|
Adâncimea proiectată
|
15 mm
|
Greutate produs
|
0,07165 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60669-1
|
Certificari produs
|
TSE
VDE
NF
|
Etichete privind calitatea
|
CE
UKR
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambiantă pentru utilizare
|
-5…40 °C
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|