Schneider-Electric Catena RO
 
EPH0700121
EPH0700121
Intrerupator Cu Revenire, 10A Fara Surub Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range Asfora
Tip produs sau componenta Buton
Prezentare dispozitiv Produs complet
Tenta de culoare Alb
Tip de ambalaj Ambalat individual in folie de plastic
Suplimentare
Montare dispozitiv Ingropat
Numărul clapetei 1
Gama de puteri 2300 W
Curent nominal 10 A la 250 V c.a.
Conexiuni - borne Borna fara surub
Număr de cabluri 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Rigiditate cablu Flexibil
Rigid
Impletit solid
Lungime de dezizolare conductor 13,0 mm
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisaj suprafata Glossy
Material conductor Cupru
Mod de fixare Screws or claws 51…70 mm
Înălţime 83 mm
Lăţime 83 mm
Adâncime 43,0 mm
Adâncimea proiectată 15 mm
Greutate produs 0,0705 kg
Mediu
Standarde SR EN 60669-1
Certificari produs TSE
VDE
NF
Etichete privind calitatea CE
UKR
Grad de protectie IP IP20
Temperatura ambiantă pentru utilizare -5…40 °C
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni