Schneider-Electric Catena RO
 
EPH4900121
EPH4900121
Priza Date Cat 5E Utp Rj45 + Rj12 Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Priza de date
Prezentare dispozitiv Produs complet
Priză telefonică RJ12
Tip mufa de date RJ45 - categorie 5e
Tenta de culoare Alb
Tip de ambalaj Ambalat individual in folie de plastic
Suplimentare
Montare dispozitiv de conectare Incastrat
Număr priză 2
Conexiuni - borne IDC RJ45
IDC RJ12
Rigiditate cablu Rigid
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisaj suprafata Glossy
Material conductor Cupru
Mod de fixare Gheare 51…80 mm
Înălţime 83 mm
Lăţime 83 mm
Adâncime 36 mm
Adâncimea proiectată 9 mm
Greutate produs 0,097 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Compliant
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni