Schneider-Electric Catena RO
 
EPH5800421
EPH5800421
Rama Cvadrupla, Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Asfora
Tip produs sau componenta Rama de capac
Tenta de culoare Alb
Tip de ambalaj Ambalat individual in folie de plastic
Suplimentare
Numar de porti 4 benzi orizontal
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Finisaj suprafata Glossy
Înălţime 83 mm
Lăţime 296 mm
Adâncime 9 mm
Adâncimea proiectată 9 mm
Greutate produs 0,036 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20