Schneider-Electric Catena RO
 
EPH6400121
EPH6400121
Variator De Tensiune 40-600Va, Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Dimmer
Prezentare dispozitiv Produs complet
Tip de sarcina Lampă cu halogen 230 V c.a. 40...600 W
Lampă cu incandescenţă 230 V c.a. 40...600 W
Lampă cu halogen de tensiune scăzută cu transformator feromagnetic 40...600 W
Tenta de culoare Alb
Tip de ambalaj Cutie
Suplimentare
Montare dispozitiv Ingropat
Functie de comutare Monopolar, 2 cai
Control variator Tip buton rotativ
Aplicatie variator Sarcina ohmica
Sarcina inductiva
Tip de protectie Protectie siguranta
Calibru fuzibili asociaţi 6,3 A
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50 Hz
Conexiuni - borne Borne pe stalp
Număr de cabluri 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Rigiditate cablu Rigid
Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 8 mm
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) placa centală
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) mâner
Finisaj suprafata Glossy
Material conductor Cupru
Mod de fixare Gheare 53…78 mm
Înălţime 83 mm
Lăţime 83 mm
Adâncime 49 mm
Adâncimea proiectată 20 mm
Greutate produs 0,111 kg
Mediu
Certificari produs SEMKO
UKR
TSE
FIMKO
NEMKO
VDE
GOST
Etichete privind calitatea CE
Grad de protectie IP IP20
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months