Schneider-Electric Catena RO
 
MGU48.424.18
MGU48.424.18
Unica Plus, Rama (Rama Fixa), 2 Posturi (H), 2X4 M, Alb/Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de posturi 2 posturi
Directie de instalare Orizontal
Numar module 2 x 4 module
Mod de fixare Suruburi
Culoare Alb
Culoare laterala Alb
Suplimentar
Echipament furnizat Suport de fixare
Material ASA + PC: rama decorativa
ASA + PC: parte intermediară
LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: suport de fixare
Standarde EN 60669-1
Latime 152 mm
Inaltime 155 mm
Adancime 16 mm
Distanta intre centre 47,33 mm
Greutate neta 0,134 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Alcool
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Rezistent UV
Sapun lichid
Ulei
Benzina
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,500 cm
Latime prima forma de impachetare 15,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 133,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 503,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 48
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 16,048 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni