Schneider-Electric Catena RO
 
MGU50.201.18NZ
MGU50.201.18NZ
Unica - rocker switch - 1-way - 10 AX 250 VAC - 2 m - white
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range of product Unica
Nume estetic Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Comutator
Prezentare dispozitiv Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
Functie de comutare 1 pol 1 cale
Domeniul de aplicare al aparatului Control
Echipament furnizat Conexiune internă de forţă
Tenta de culoare Alb
Suplimentare
Curent nominal 10 AX la 250 V c.a. 50/60 Hz
Durabilitate electrică 10000 cic
Rezistenţă de izolaţie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrică 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Bascula
Numar de module 2 module
Lampa pilot LED, culoare: albastru, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiunea cablului 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material Zamak cadru de fixare
Marcaj Dreapta
Mod de fixare Clesti lungi
Lăţime 70,9 mm
Înălţime 70,9 mm
Adâncime 34 mm
Adâncime de montaj 22 mm
Greutate produs 0,0616 kg
Temperatura ambiantă pentru utilizare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva EMC
EN 60669-1
Directiva LV
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Benzină
Decolorant
Rezistent UV
Ulei
Amoniac
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Alcool
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni