|
|
|
MGU50.205.18Z
Unica - rocker switch - intermediate - 10 AX 250 VAC - 2 m - white
|
|
|
Principale
Range of product
|
Unica
|
Nume estetic
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
Comutator
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
|
Functie de comutare
|
Intermediar
|
Domeniul de aplicare al aparatului
|
Control
|
Echipament furnizat
|
Conexiune internă de forţă
|
Tenta de culoare
|
Alb
|
Suplimentare
Curent nominal
|
10 AX la 250 V c.a. 50/60 Hz
|
Durabilitate electrică
|
10000 cic
|
Rezistenţă de izolaţie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrică
|
2000 V
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Distanta de deschidere
|
> 3 mm
|
Actuator
|
Bascula
|
Numar de module
|
2 module
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Sectiunea cablului
|
0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
|
Material
|
Zamak cadru de fixare
|
Mod de fixare
|
Clesti lungi
|
Lăţime
|
70,9 mm
|
Înălţime
|
70,9 mm
|
Adâncime
|
34 mm
|
Adâncime de montaj
|
22 mm
|
Greutate produs
|
0,0647 kg
|
Temperatura ambiantă pentru utilizare
|
25…35 °C
|
Temperatura de depozitare
|
0…50 °C
|
Standarde
|
Directiva EMC
EN 60669-1
Directiva LV
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Caracteristica de mediu
|
Decolorant
Ulei
Rezistent UV
Săpun lichid
Amoniac
Acetonă
Benzină
Alcool
Fluid de curăţare a geamurilor
|
Protectia mediului si probleme
|
Fara halogen
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|