Schneider-Electric Catena RO
 
MGU7.002
MGU7.002
Unica - cadru de fixare universal - 2 m - 1 port
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range of product Unica
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii fixare
Tip produs sau componenta Cadru de fixare
Nume estetic Unica
Prezentare dispozitiv Suport fixare
Numar module 2 module (1 intrare)
Numar de intrari 1 intrare
Mod de fixare Şuruburi
Suplimentare
Suport de montare Universal
Material Zamak
Standarde EN 60669-1
Adâncime 7 mm
Lăţime 75 mm
Înălţime 71 mm
Greutate produs 0,034 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)