Schneider-Electric Catena RO
 
MGU8.002.18
MGU8.002.18
Unica Basic/Colors, Caseta Suprapentru, Alb, 2 M, 4 Orificii Perforate, Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Doza de instalare
Denumire Unica Basic
Unica Colors
Numar module 2 module
Numar de posturi 1 post
Mod de fixare Cu 4 pini
Informatii suplimentare Rezistenta la flacari 650 ºC - 30 s
Materiale cu autostingere
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Montare dispozitiv Suprafata
Intrare cablu 4 predecupaje
Compatibilitate produs Pentru cadru de fixare universal
Material ASA + PC: doza de aparat
Adancime 36 mm
Latime 85 mm
Inaltime 80 mm
Greutate neta 0,0541 kg
Mediu
Standarde UNE 60670-1
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Rezistent UV
Acetona
Ulei
Alcool
Benzina
Sapun lichid
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 49 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 12,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 13 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 456 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 64
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,025 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 months