|
|
|
MGU8.103.18
Unica Allegro, Caseta de Suprafata, Alb, 3 M, 4 Orificii Perforate, Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Doza de instalare
|
Denumire
|
Unica Allegro
|
Numar module
|
3 module
|
Numar de posturi
|
1 post
|
Mod de fixare
|
Cu 4 pini
|
Informatii suplimentare
|
Materiale cu autostingere
Rezistenta la flacari 650 ºC - 30 s
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Intrare cablu
|
4 predecupaje
|
Compatibilitate produs
|
Pentru suport de fixare dreptunghiular
|
Material
|
ASA + PC: doza de aparat
|
Adancime
|
35 mm
|
Latime
|
116 mm
|
Inaltime
|
80 mm
|
Greutate neta
|
0,063 kg
|
Mediu
Standarde
|
UNE 60670-1
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Acetona
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Sapun lichid
Rezistent UV
Decolorant
Ulei
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,900 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
63,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
12,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
315,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,520 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|