Schneider-Electric Catena RO
 
MGU9.865.18
MGU9.865.18
Unica, placa obturatoare pentru- 1 m, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Obturator
Denumire Unica (standard estetic)
Numar module 1 modul
Prezentare dispozitiv Placa
Mod de fixare Clipsare
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Material ASA + PC: placa
Standarde EN 60669-1
Adancime 14 mm
Latime 45 mm
Inaltime 22,4 mm
Greutate neta 0,01 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP40
Caracteristica de mediu Acetona
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Alcool
Decolorant
Rezistent UV
Ulei
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1 cm
Latime prima forma de impachetare 2,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 4 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 137 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,405 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni