Schneider-Electric Catena RO
 
SDN1500121
SDN1500121
Sedna - Comutator 1 Pol 2 -Cai - 10Ax Lumina Localizator, Fara Cadru Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range name Sedna
Gama Sedna
Domeniul de aplicare al aparatului Control
Tip produs sau componenta Comutator
Function Monopolar, 2 cai
Delivery form Fără ramă
Curent nominal 10 AX la 250 V c.a.
Rocker color Alb
Kind of terminals Borna fara surub
Suplimentare
Lampa pilot Lampă albastră de localizare
Gama de puteri 2300 W
Installation Incastrat
Terminal capacity 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Wire structure Rigid
Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 12 mm
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Glossy
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 51…70 mm
Şuruburi
Înălţime 71 mm
Lăţime 71 mm
Adâncime 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Greutate produs 0,07565 kg
Mediu
Standarde SR EN 60669-1
Conformity mark CE
Certificari produs GOST-R
Grad de protectie IP IP20
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months