|
|
|
SDN2200621
Sedna - Variator Rotativ - 325Va, Fara Cadru Alb
|
|
|
Principale
Range name
|
Sedna
|
Function
|
Dimmer
|
Delivery form
|
Fără ramă
|
Cover plate color
|
Alb
|
Kind of terminals
|
Borne pe stalp
|
Suplimentare
Installation
|
Incastrat
|
Aplicatie variator
|
Sarcina rezistiva
Sarcina capacitiva
|
Tip de sarcina
|
Lampă cu halogen 230 V c.a. 25...325 W
Lampă cu halogen de tensiune scăzută cu transformator electronic 25...325 VA
Lampă cu incandescenţă 230 V c.a. 25...325 W
|
Rated voltage
|
230 V c.a.
|
Tip de protectie
|
Protectie cu sigurante electronice
|
Terminal capacity
|
1 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Wire structure
|
Flexibil
Rigid
|
Lungime de dezizolare conductor
|
7 mm
|
Material of visible parts
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisaj suprafata
|
Glossy
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 51…80 mm
Şuruburi
|
Înălţime
|
71 mm
|
Lăţime
|
71 mm
|
Adâncime
|
47,5 mm
|
Depth of visual part
|
20 mm
|
Greutate produs
|
0,10555 kg
|
Mediu
Standarde
|
EN 60669-2-1
|
Conformity mark
|
CE
|
Certificari produs
|
GOST-R
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|