Schneider-Electric Catena RO
 
SDN3100121
SDN3100121
Priza simpla, Impamantare Laterala - 16A Obturatoare, Capac, Fara rama Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range name Sedna
Function Priza
Delivery form Fără ramă
Configuratie poli priza 2P + E cu obturatoare
Descriere priza standard Legare la pamant laterala
Curent nominal 16 A la 250 V c.a.
Cover plate color Alb
Kind of terminals Borne cu suruburi
Cod de culori RAL 9003
Suplimentare
Installation Incastrat
Gama de puteri 3680 W
Terminal capacity 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Material of visible parts ASA + PC
Finisaj suprafata Glossy
Mod de fixare Şuruburi 52…69 mm
Cu şuruburi şi cleme, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor
Înălţime 71 mm
Lăţime 71 mm
Adâncime 47,3 mm
Depth of visual part 16 mm
Greutate produs 0,073818 kg
Mediu
Standarde IEC 60884-1
Certificari produs GOST-R
Grad de protectie IP IP20
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Compliant
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni