Montare dulap
|
Suprafata
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
8
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
4
|
Numarul total de module de 18 mm
|
4
|
Numar de randuri orizontale
|
1
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
Izolatie dubla
|
Numarul de deschideri ale interfetei
|
3
|
Numar de placi
|
1 pentru prize de for?? 50 x 50
|
Echipament furnizat
|
1 plate for 50 x 50 power outlet
|
Tip capac frontal
|
Transparent
|
Puterea disipata in W
|
10 W
|
[In] curent nominal
|
63 A
|
Tip sina
|
DIN
|
Numar de predecupari PG ISO
|
1
|
Descriere optiuni de blocare
|
Incuietoare cu cheie optionala
|
Material carcasa
|
Carcasa self-extinguishing polymer
|
Greutate neta
|
0,61 kg
|
Dimensiune baza
|
65 x 85 mm
|
Latime
|
98 mm
|
În?l?ime
|
392 mm
|
Adancime
|
98 mm
|
Adancime interioara
|
61 mm
|
Culoare
|
Usa:verde transparent
Cofret:gri deschis (RAL 7035)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
39 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
557 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
34,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
21,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,342 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
92,208 kg
|
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs fara halogen
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
4
|
Procentul minim de materiale reciclate
|
26
|