Schneider-Electric Challenge Com
 
13195
13195
Cofret Kaedra Universal, 12+1 Module, Usa Opaca
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Mureva
Nume produs Mureva Enclosure
Tip produs sau componenta Weatherproof enclosure
Tip dulap Versatile enclosure
Descriere placa de montare Perforat
Suplimentare
Montare dulap Suprafata
Clasa de izolatie electrica Izolatie dubla
Clasa II
Tip capac frontal Opac
Numar de predecupari PG ISO 17
Descriere optiuni de blocare Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa Self-extinguishing polymer
Latime 340 mm
În?l?ime 460 mm
Adancime 160 mm
Adancime interioara 130 mm
Culoare Cofret:gri deschis (RAL 7035)
Mediu
Standarde IEC 60670
EN 50262
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
Rezistenta la foc 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristici de mediu (UV) Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010
Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorie de supratensiune II
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 16,800 cm
Latime prima forma de impachetare 36,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 47,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,165 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 28
Inaltime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 100,620 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
BVB
print Acceptat
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
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 18
Procentul minim de materiale reciclate 44
Garantie contractuala
Garantie 18 luni